ACC RSS 36-SK
Codice prodotto:
101215048
ACC RSS 36-SK
Codice prodotto:
101215048
- Per sigillare i fori di montaggio e come distanziale (circa 3mm) in modo da facilitare la pulizia al di sotto della superficie di montaggio
- Anche utilizzabile come protezione anti-manomissione per viti di fissaggio
Dati per l'ordine
Codice |
ACC RSS 36-SK |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
63 g |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
8 tappi e 4 rondelle |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.04.2024, 22:07