AH 521

Codice prodotto: 101138413

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

AH 521

Codice articolo (codice d'ordine)

101138413

EAN (European Article Number)

4030661104539

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Dati generali

Peso lordo

140 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

34 mm

altezza

40 mm

profondità

20 mm

Fornitura

Fornitura del materiale di montaggio

tappo cieco

Tiranti

2x Viti M 5 x 20 secondo ISO 7380


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 23:14