AS-Interface Safety at Work

Dispositivi di commutazione sicura

Dispositivi di commutazione sicura


Vai alla categoria
Accessori di programmazione

Accessori di programmazione


Vai alla categoria
Area di applicazione:
Semplice, sicuro e affidabile
AS-interface Safety at Work (SaW) è il primo sistema bus sicuro sulla base dello standard aperto AS-International. Componenti di sicurezza come pulsanti per arresto d'emergenza, interruttori di sicurezza, elettroserrature oppure barre ottiche di sicurezza vengono collegati in rete semplicemente mediante il cavo profilato AS-interface. Per la valorizzazione dei segnali pertinenti la sicurezza serve soltanto un monitor di sicurezza.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
AS-interface Standard sec. EN 50295
La rete AS-interface rimane invariata anche dopo l'integrazione di AS-interface SaW. I componenti noti, sia il Master sec. lo standard AS-interface, che l'alimentatore ed il cavo di profilo AS-interface a 2 conduttori, possono essere utilizzati come prima. Essi formano la base per l'integrazione della trasmissione di dati pertinenti la sicurezza. Un sistema già esistente può quindi essere integrato molto facilmente con AS-interface SaW.

Il cuore della sicurezza
Il monitor di sicurezza sorveglia le informazioni trasmesse sulla rete AS-interface di tutti i componenti di sicurezza e commuta il sistema in uno stato sicuro in caso di attivazione di un dispositivo di sicurezza oppure in caso di malfunzionamento di un componente di sicurezza. Per questo ha uno o due campi di abilitazione ridondantemente strutturati per applicazioni fino alla categoria di controllo 4 secondo ISO 13849-1. Per questo possiede uno oppure due circuiti di libero ridondanti per applicazioni fino alla categoria di sicurezza 4 sec. ISO 13849-1. Successivamente la configurazione dei parametri viene trasmessa al monitor di sicurezza e protetta con password.

Meccanismo di trasmissione sicuro
Il meccanismo di trasmissione per applicazioni di sicurezza si basa sul protocollo standard inalterato AS-interface. Nell'interrelazione tra monitor di sicurezza e componente di sicurezza ad ogni richiesta del master viene inviato un telegramma definito. Il monitor valorizza questa informazione ed apre i circuiti di libero in caso di differenza con la condizione nominale. Il tempo di reazione per la disattivazione sicura non supera i 40 ms.

Riduzione dei costi con AS-interface Safety at Work
Chi non deve ridurre costi e spese? Durante l'installazione, la messa in funzione e più tardi in caso di assistenza il AS-interface SaW aiuta mediante la diagnosi integrata nel sistema. Questa fornisce informazioni dettagliate su causa e luogo dell'errore e rende possibile in caso di guasto la rapida sostituzione del componente di sicurezza e quindi una minimizzazione dei tempi di inattività. Con AS-interface Safety at Work è possibile abbassare direttamente i costi.

Maggiore flessibilità con AS-interface Safety at Work
Per la realizzazione di soluzioni di sicurezza individuali SCHMERSAL offre con i suoi componenti di sicurezza la massima flessibilità. A seconda dell'applicazione, l'utilizzatore dispone di una vasta scelta di componenti di sicurezza. Trattandosi di un sistema aperto, AS-Interface SaW offre la possibilità di integrare componenti di sicurezza di altri specialisti. AS-Interface Safety at Work soddisfa i requisiti di sicurezza delle applicazioni più esigenti.

Tempo minimo di installazione con AS-Interface SaW
È praticamente impossibile trovare un modo più semplice e rapido: con AS-Interface SaW basta scegliere un dispositivo di sicurezza, collegarlo con il cavo piatto AS-Interface e configurare il monitor di sicurezza. Nient'altro.
Non sono richieste ulteriori impostazioni dei componenti di sicurezza, il costoso cablaggio tra i componenti e l'armadio elettrico viene notevolmente ridotto e i tempi di montaggio si accorciano. Anche l'alimentazione per i sensori di sicurezza viene fornita tramite il cavo piatto AS-Interface a 2 conduttori. Con AS-Interface Safety at Work potete completare più rapidamente il vostro lavoro.

Caratteristiche del sistema AS-Interface SaW
• Possibilità di collegare fino a 31 slave sicuri e non sicuri a un sistema AS-Interface
• Nessuna necessità di un PLC fail-safe
• Raggruppamento di segnali sicuri e suddivisione tra diversi monitor di sicurezza
• Disattivazione dei circuiti di abilitazione di sicurezza entro max. 40 ms
• Integrazione di segnali di sicurezza nella diagnosi di sistema
• Certificato fino categoria di sicurezza 4 sec. ISO 13849-1
• Certificato dal TÜV