ASIO-8I-8O-S
Codice prodotto:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Codice prodotto:
103006545
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- 8 ,
- Utilizzabile per contatti a potenziale zero
- Idoneo per uscite a semiconduttore
- 8 , con alimentazione da AUX integrata
- 8 Uscite a semiconduttore 24 VDC / 0,7 A
- 2 indirizzi AS-i single slave necessari
- Grado di protezione IP20
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
ASIO-8I-8O-S |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Peso lordo |
184 g |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Dichiarazione di conformità UE
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 16:18