ASMM-1M-PB-R2R2
Codice prodotto:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Codice prodotto:
103001346
- 1 AS-Interface master integrato
- Gateway Fieldbus: PROFIBUS DP
- Monitor di sicurezza per 2 rete AS-i integrato, 256 Dispositivi
- Alimentatore AS-i 4 A integrato; Per applicaizoni con alimentazione standrd e AS-i Power24
- Interfaccia di diagnosi: Ethernet RJ-45
- Controlla fino a 16 circuiti di abilitazione,
- 2 Attivazione con ogni2 contatto relè 30 V / 3 A AC/DC integrato
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Materiale della custodia |
metallo |
Peso lordo |
936 g |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Getting Started
Manuale di sistema
Interfaccia WEB
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Software di configurazione (documento con link)
altri
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 08:45