AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Codice: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 contatto d'apertura (NC)/1 contatto d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(2) | |
ST | connettore ad innesto M12 |
L | Cavo di collegamento (2 m) |
(3) | |
2 | Cavo di collegamento 2 poli |
4 | Cavo di collegamento 4 poli |
216 | Cavo di collegamento 6 poli |
(4) | |
ST | Collegamento ad innesto M12, cavo di collegamento a 2 e 4 poli (opzionale) |
- Modulo di entrata con M12 connettore
- Per i sensori con NC / NC combinazione
- Collegamento AS-i, Connettore maschio incorporato M12, 4 poli
- Collegamento sensore, Cavo di collegamento 2 m
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
- Modulo di entrata per 2 entrate sicure per contatti meccanici
- Custodia in plastica
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
AST02 ST-AS2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Collegamento (elettrico) |
Collegamento sensori: cavo di collegamento 2 x 2 poli Collegamento AS-i: connettore maschio incorporato M12, 4 poli |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
145 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di ingressi per contatto NC |
2 |
Numero cavi di collegamento |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
1 Contatti d'apertura (NC)/ 1 Contatti d'apertura (NC) |
Sezione conduttore |
0,23 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore |
28 mm |
altezza del sensore |
86,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Umidità relativa, minima |
30 % |
Umidità relativa, massima |
95 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Assorbimento corrente |
50 mA |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i |
V 2.1 |
Profilo AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Ingresso AS-i, Canale 1 |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i, P0 ... P3 |
Nessuna funzione |
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
(1) LED verde: tensione di alimentazione (2) LED rosso: Errore di comunicazione (3) LED giallo: Stato di libero OSSD |
Pin dei contatti
Connettore |
Collegamento AS-i |
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. |
Connettore |
Collegamento sensore |
Pin 1 |
Cavo di collegamento (1) marrone - Contatti d'apertura (NC) / Contatto di chiusura (NO) |
Pin 2 |
Cavo di collegamento (1) blu - Contatti d'apertura (NC) / Contatto di chiusura (NO) |
Pin 3 |
Cavo di collegamento (2) marrone - Contatti d'apertura (NC) |
Pin 4 |
Cavo di collegamento (2) blu - Contatti d'apertura (NC) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Certificazione TÜV
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Esempio di azionamento
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 10:21