AV20LHX40U-GB215
AV20LHX40U-GB215
Downloads
Codice: AV 20(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Versione sinistra |
R | Versione destra |
(2) | |
senza | Tirarea cinghia |
H | Leva H65 |
H92 | Leva H92 |
H105 | Leva H105 |
B | Supporto cuscinetto B |
B2 | Supporto cuscinetto B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm |
X20 | Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm |
X30 | Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm |
X40 | Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm |
X45 | Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm |
Nota: | |
U = fondo smusso chiavistello GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta. |
- Versione sinistra
- Custodia in plastica
- Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
- per 1-porte a battente
- Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
- Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Dati per l'ordine
Codice |
AV20LHX40U-GB215 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103016454 |
EAN (European Article Number) |
4030661508528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Materiale del perno di blocco |
ottone |
Peso lordo |
769 g |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco manuale |
Sì |
Con sistema di bloccaggio di sicurezza |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di battenti porta |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva con rotella H65 |
Orientamento / allineamento |
Versione sinistra |
Montaggio |
Fori di montaggio sul lato posteriore |
Magnete permanente |
Magnete in ossido di ceramica con elevata forza di ritenuta |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
senza pressacavo |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
165 mm |
altezza |
80 mm |
profondità |
37 mm |
Diametro del perno di blocco |
18 mm |
Dimensione X del dado di fissaggio |
40 mm |
Osservazioni (dimensione X del dado di fissaggio) |
La lunghezza totale del perno di blocco si ottiene dalla profondità di inserzione prescritta del perno nell'anta di 21 mm e dalla quota X. Per quota X si intende la distanza tra il lato inferiore della custodia della serratura e lo spigolo superiore della porta. |
Smusso dado di fissaggio, lato inferiore |
45 ° |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
200 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale) |
Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Cetificato CCC
Certificato UKCA
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagini (altre)
Esempio di montaggio
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Anno di costruzione: | Vedere la targhetta |
Descrizione del componente: | Serrature |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Norme armonizzate correlate: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Organismo notificato per la certificazione: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 Monaco - Germania Organismo notificato N.: 0036 |
Certificato UE di conformità del tipo: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 25 Novembre 2019 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 14:28