AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
- 1 Piano di azionamento
- Uscita cavo laterale e posteriore
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- Custodia trasparente
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Grado di protezione IP20
- Interruttore con doppio blocco
- viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 063 K 08106 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale della custodia |
Ultramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente |
Materiale dell'coperchio |
Ultramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
23 g |
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensori |
Sì |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
1 |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Corsa di comando |
7 mm |
Forza di azionamento |
1,6 N |
Montaggio |
Fori tondi |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x versione unipolare con pressacavo |
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima |
1,2 Nm |
Osservazioni |
Vite e rondella combinate con intaglio M4, simile a DIN 7984, con piastre di fissaggio auto-apribili |
Osservazioni (passacavi) |
Uscita cavo laterale e posteriore |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
50 mm |
altezza |
27 mm |
profondità |
19 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Umidità relativa, massima |
95 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante |
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
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
200 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Contatti autopulenti |
Materiale dei contatti, elettrici |
Rivetti in Cu con placcatura argento |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Certificazione di collaudo
Dichiarazione di conformità UE
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 17:03