AZ 15

AZ 15

  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Ampio vano di collegamento
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Non sensibile allo sporco
Codice:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
senzaForza di ritorno
RForza di ritenuta 30 N

(2)
M16Passacavo M16
M20Passacavo M20
STconnettore M12, 4 poli

(3)
2254Forza di ritenuta 5 N
1762Montaggio frontale
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Utilisation category DC-13

Materiale dei contatti, elettrici

Connettore di collegamento

AZ 15 ZVK-M16

Codice prodotto 101152787

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVRK-M16

Codice prodotto 101153619

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVK-M16-1762

Codice prodotto 101166387

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVK-M20

Codice prodotto 101157375

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVK-ST

Codice prodotto 101148744

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M20

Codice prodotto 101157376

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVRK-ST

Codice prodotto 101161660

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Codice prodotto 101154228

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Codice prodotto 101157470

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-1476-1

Codice prodotto 101129063

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Codice prodotto 101151298

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 15 ZVK-1476-1

Codice prodotto 151129062