AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT
Codice prodotto:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT
Codice prodotto:
101126794
- Per porte di protezione leggere, non guidate
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
24 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto fisso |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Disegno quotato azionatore
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 10:47