AZ 3350-STS30-02
Codice prodotto:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Codice prodotto:
101176971
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 3350-STS30-02 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio |
Materiale della piastra di montaggio |
steel |
Peso lordo |
1.675 g |
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanico |
Sì |
Dati meccanici
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di sicurezza |
15.000 N |
Montaggio azionatore |
Interno |
Fornitura
Fornitura |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Osservazioni - Misure
Osservazioni |
I disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 05:36