AZ201
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Collegamento in serie autocontrollato
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Diagnosi intelligente
Codice: AZ201(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | morsetti a vite |
CC | morsetti a molla |
ST1 | connettore M23, x 1, 8+1 poli |
ST2 | connettore M12, x 1, 8 poli |
(2) | |
1P2P | 1 uscita di diagnosi e 2 uscite di sicurezza, commutazione p |
SD2P | Uscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.