AZ3350-B6H
AZ3350-B6H
Downloads
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZ3350-B6H |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101214017 |
EAN (European Article Number) |
4030661446417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
90 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
400 mm |
Azionatore |
mobile |
Osservazioni
Nota (generale) |
Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 400 mm l'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 28 mm devono formare un piano Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 650 mm L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 49 mm devono formare un piano |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 05:13