AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- per cerniera porta a sinistra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
Dati per l'ordine
Codice |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Omologazioni - Prescrizioni
Osservazioni |
Certificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale dell'azionatore |
pressofuso di zinco |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio, rivestimento di plastica |
Materiale sblocco di fuga |
metallo |
Peso lordo |
3.020 g |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fuga |
Sì |
Pinza di bloccaggio integrata |
Sì |
Dati meccanici
Maniglia |
Maniglia |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
5.500 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
7.150 N |
Montaggio azionatore |
Esterno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
94 mm |
Larghezza della attuatore |
115 mm |
Altezza della attuatore |
115 mm |
Lunghezza asta di chiusura |
83 mm |
Larghezza dell'asta di chiusura |
75 mm |
Altezza asta di chiusura |
2.600 mm |
Osservazioni (Altezza asta di chiusura) |
possibilità di accorciare le aste di blocco da parte del cliente |
Fornitura
Fornitura |
Unità azionatore AZ/AZM201-B30 incl. asta quadra Serratura ad asta con guida 4 viti a esagono incassato M5x10 4 pezzi a U 2 dadi esagonali M8 2 aste di blocco, 1200 mm, zincate Controcuscinetto (in P30) o sblocco di fuga completo (in P31) |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 13:04