IFL 2-12L-10P

Codice prodotto: 101113339

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia di metallo
  • DC 3-Conduttori
  • Forma lunga
  • Forma costruttiva M12

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

IFL 2-12L-10P

Codice articolo (codice d'ordine)

101113339

EAN (European Article Number)

4030661008721

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

CCC

Dati generali

Prescrizioni

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

forma costruttiva dell'alloggiamento

cilindro, filetto

condizioni di montaggio (meccanico)

allineato

Materiale della custodia

ottone

Materiale del rivestimento della custodia

nichelato

Area attiva

materiale sintetico

materiale del dado

ottone, nichelato

Peso lordo

105 g

Dati generali - Caratteristiche

Display integrato, stato

Numero di conduttori elettrici

3

Dati meccanici

Coppia di serraggio dei dati, massima

15 Nm

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

intervallo di commutazione

2 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

2 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione conduttore

0,34 mm2

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - Dimensioni

filettatura metrica (ISO) del sensore

M12

spazio chiave

17 SW

lunghezza del sensore

71 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Classe di protezione

0

Dati elettrici

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Corrente di funzionamento

200 mA

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO)

Circuito di protezione integrato

protezione da induzione

Protezione da polarizzazione

Protezione da sovraccarico

Protezione da corto circuito

Frequenza di commutaz, circa

1.000 Hz

Dati elettrici - Uscite digitali

Caduta di tensione Ud, massimo

1,2 V

Corrente con caduta di tensione Ud

0,2 A

Versione

commutazione p

Segnalazione di stato

Osservazioni (Display integrato, stato)

LED giallo

Osservazioni

Nota (generale)

Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 07:43