AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Elettroserrature di sicurezza
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Custodia in plastica
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta
Codice:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BControllo azionatore
BZMonitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura

(2)
STConnettore M12 x 1

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
PAlimentazione magnete 24 VDC (aux.)

(6)
2197Sblocco ausiliario per principio di corrente di riposo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

larghezza del sensore

Forza di ritenuta

AZM 170 B ST-AS RAP

Codice prodotto 101210414

Solenoid interlock

AZM 170 B ST-AS RP

Codice prodotto 101210927

Solenoid interlock

AZM 170 BZ ST-AS P

Codice prodotto 101210931

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Codice prodotto 101210929

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Codice prodotto 101211516

Solenoid interlock

Vai all'articolo