AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • Isolamento di protezione
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Codice:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
senzaMorsetti a taglio
SKmorsetti a vite

(2)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N
ICodifica individuale

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzapressacavo
STConnettore M12 x 1

(6)
B1con Azionatore B1
B5con Azionatore B5
B6Lcon Azionatore B6L
B6Rcon Azionatore B6R

(7)
senzaSblocco manuale
2197Sblocco manuale laterale (standard nella versione con connettore e principio di corrente a riposo)
1637contatti dorati

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC)
11/021 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 2 contatti d'apertura (NC)
12/001 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) / -
12/111 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC)
12/021 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti d'apertura (NC)
02/012 contatti d'apertura (NC), - /1 contatto d'apertura (NC), -
02/102 contatti d'apertura (NC), - / 1 contatto di chiusura (NO), -

(2)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(4)
B1con Azionatore B1
B5con Azionatore B5
B6Lcon Azionatore B6L
B6Rcon Azionatore B6R

(5)
1637contatti dorati

(6)
2197Sblocco ausiliario per principio di corrente di riposo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

Codice prodotto 101140798

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Codice prodotto 101144275

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

Codice prodotto 101140800

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-11ZRI-B1 24VAC/DC

Codice prodotto 101140797

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

Codice prodotto 101140799

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

Codice prodotto 101144300

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Codice prodotto 103035125

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170SK-11/11ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Codice prodotto 103001571

Solenoid interlock

Vai all'articolo