AS-i AZM 201
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
- Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
- Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
Codice: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Sorveglianza ritenuta |
B | Sorveglianza azionatore |
BZ | Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura |
(2) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, reimpostabile |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
P | |
P | Alimentazione magnete da 24 VDC (Aux) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Controllo azionatore
Principio di corrente di lavoro
Principio di corrente di riposo
Componenti del sistema
Azionatore