AZM 415

AZM 415

  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite
Codice:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO)
11/023 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
11/201 contatto d'apertura (NC) / 3 contatti di chiusura (NO)
02/113 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
02/202 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO)
02/024 contatti d'apertura (NC)

(2)
XGrado di protezione IP54
ZGrado di protezione IP67

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(4)
STRConnettore M23 destro
STConnettore M23 sotto

(5)
senzaSenza sblocco ausiliario
ESblocco ausiliario con chiave triangolare
Fcon chiave triangolare (protetto mediante vite di chiusura)
FEcon chiave triangolare
RSSblocco ausiliario con chiave
TSblocco di fuga con pulsante di emergenza (solo per principio di corrente di riposo)
TESblocco di fuga e sblocco ausiliario, montaggio esterno (solo per principio di corrente di riposo)
TEISblocco di fuga e sblocco ausiliario, montaggio interno (solo per principio di corrente di riposo)
NSSblocco di emergenza con cilindro a pressione

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637contatti dorati

(1)
APrincipio di corrente di lavoro

(2)
STConnettore M23 destro
senzaPrincipio di corrente di riposo
STRConnettore M23 sotto

(3)
senzaSenza sblocco ausiliario
ESblocco ausiliario con chiave triangolare (solo per principio di corrente di riposo)

(4)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

quantità di contatti di sicurezza

Sblocco di emergenza

Sblocco di fuga

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Codice prodotto 101186203

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Codice prodotto 101186204

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Codice prodotto 101186853

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Codice prodotto 101205549

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Codice prodotto 101209214

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Codice prodotto 101186831

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Codice prodotto 101174589

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Codice prodotto 101174583

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Codice prodotto 101174546

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Codice prodotto 101174507

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Codice prodotto 101174557

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Codice prodotto 101174560

Solenoid interlock

Vai all'articolo



Componenti del sistema

AZIONATORE AZ/AZM 415-B1
AZIONATORE AZ/AZM 415-B1

  • Per porte scorrevoli
  • Azionatore con supporto a molla
  • Corsa molla fino a max. 6 mm

Vai all'articolo
AZIONATORE AZ/AZM 415-B2
AZIONATORE AZ/AZM 415-B2

  • Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore

Vai all'articolo
AZIONATORE AZ/AZM 415-B3
AZIONATORE AZ/AZM 415-B3

  • Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore

Vai all'articolo
AZIONATORE AZ/AZM 415-B4PS
AZIONATORE AZ/AZM 415-B4PS

  • Per porte scorrevoli
  • con manico a staffa e blocco a sfera

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-01
AZM 415-STS30-01

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-02
AZM 415-STS30-02

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-03
AZM 415-STS30-03

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-04
AZM 415-STS30-04

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-06
AZM 415-STS30-06

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-07
AZM 415-STS30-07

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
AZM 415-STS30-08
AZM 415-STS30-08

  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Vai all'articolo
PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZM 415
PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZM 415

  • Per il montaggio semplice
  • Possibili regolazioni successive
  • Adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti

Vai all'articolo
TFA-010
TFA-010

  • Preposizionamento
  • Azionatore indipendente dalla porta
  • Leggero inserimento o estrazione dell" azionatore

Vai all'articolo
TK-M5
TK-M5

  • per sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio
  • In caso di manutenzione, installazione ecc.

Vai all'articolo