AZM150SK-02/02RIAT-024-B6L

Codice prodotto: 153032222

  • Custodia in plastica
  • 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
  • Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm

Dati per l'ordine

Codice

AZM150SK-02/02RIAT-024-B6L

Codice articolo (codice d'ordine)

153032222

EAN (European Article Number)

4030661547596

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

alto

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Materiale sintetico, Poliamide PA 6 GF

Peso lordo

640 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di lavoro

Sblocco di fuga

Numero direzioni di azionamento

2

quantità di contatti di sicurezza

4

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Performance Level, fino a

c

Categoria secondo EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 manovre

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 manovre

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti

Nota bene:

installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.

Performance Level, fino a

d

Categoria secondo EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Osservazioni (durata meccanica)

from device version V2 (see type plate)

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

1.500 N

Forza di mantenimento in chiusura, massima {N}

1.950 N

Forza di arresto, circa

50 N

corsa d'apertura obbligata

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Forza di apertura obbligata, minima

40 N

Velocità di azionamento, massima

0,3 m/s

Montaggio

Viti

Versione delle viti di fissaggio

4x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,5 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Note

Torx T10

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

3 x M20 x 1,5

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, minima

0,25 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

64 mm

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

204 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Umidità relativa, massima

93 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Classe di protezione

II

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

300 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Categoria di sovratensione

II

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

2

Dati elettrici

Corrente termica continua

5 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VDC

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Potenza elettrica assorbita, massima

8,5 W

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

slow action, positive break NC contact

Frequenza di commutazione

1.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Dati elettrici - Comando magnete IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dati elettrici - Contatti di sicurezza

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Fornitura

Fornitura

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Osservazioni

Osservazioni (Sblocco di fuga)

In caso di emergenza azionamento all'interno dell'area di pericolo

Montaggio solo all'interno del dispositivo di sicurezza

Osservazioni (Sblocco manuale)

In caso di manutenzione, installazione ecc.

Video ID: AZM150

General Presentation AZM150 (Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
http://www.schmersal.com.cn
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:AZM150
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE
 Direttiva EMC2014/30/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Firma del legale rappresentante
Michele Seassaro
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 21:06