AZM40-B1-PH
Codice prodotto:
103037328
AZM40-B1-PH
Codice prodotto:
103037328
- Montaggio versatile grazie alla flessibilità angolare di 180° dell'azionatore
- Facilità di regolazione
Dati per l'ordine
Codice |
AZM40-B1-PH |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103037328 |
EAN (European Article Number) |
4030661543772 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
194 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
40 mm |
Larghezza della attuatore |
40 mm |
Altezza della attuatore |
20 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio d'impiego generale
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 11:21