BDF100
Codice prodotto:
-
Codice: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK-G | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(2) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
WS 20/30 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 20/30 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
(3) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G/RD | Lampada di segnalazione rossa |
G/GN | Lampada di segnalazione verde |
G/YE | Lampada di segnalazione giallo |
G/BU | Lampada di segnalazione blu |
G/WH | Lampada di segnalazione bianca |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Funzioni di Start/stop e reset disponibili
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
Dati per l'ordine
Codice |
BDF100 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: vedi Codici di ordinazione |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
DIN EN 60068 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Colore della parte superiore della custodia |
nero |
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Vedi codice di ordinazione |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
99 mm |
profondità |
39 mm |
Condizioni ambientali
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
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
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 10:22