AZIONATORE AZ 17/170-B11

Codice prodotto: 101139788

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli

Dati per l'ordine

Codice

AZIONATORE AZ 17/170-B11

Codice articolo (codice d'ordine)

101139788

EAN (European Article Number)

4030661282268

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

materiale dell'azionatore

Acciaio inossidabile

Peso lordo

28 g

Dati meccanici

Raggio di azionamento, minimo

140 mm

Azionatore

dritto

Osservazioni

Nota (generale)

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 140 mm

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 37,5 mm devono formare un piano


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 16:29