BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- Azionamento frontale
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Forma costruttiva Ø 10,7 mm
- con fissaggio centrale
- Con cavo precablato
Dati per l'ordine
Codice |
BN 120-01Z/V |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
30 g |
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensori |
Sì |
Magnete di trazione |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
1 |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
lato frontale |
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Velocità di azionamento, massima |
18 m/s |
Montaggio |
centrale con flangia trattata M12 x 1 |
Coppia di serraggio dei dati, massima |
0,9 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influenza ferromagnetica può determinare un'alterazione della distanza, positiva o negativa. In caso di allineamento di diversi magneti di azionamento è necessario prendere in considerazione la relativa influenza reciproca. |
Precisione di ripetizione R |
0,3 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
materiale della guaina del cavo |
LiYY |
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore |
10,7 mm |
lunghezza del sensore |
71 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
200 VAC |
Corrente di commutazione, massimo |
1 A |
Capacità di commutazione, massima |
30 W |
Capacità di commutazione, massima |
30 VA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Durata rimbalzo, massimo |
0,2 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
300 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Osservazioni
Nota (generale) |
La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento. Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N). Questo non vale con il bistabile. L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Dichiarazione di conformità UE
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 12:09