BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Downloads
- con Cavo di collegamento
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- interruttore magnetico a galleggiante
- Custodia in plastica
- disponibile con connettore M12 e cavo
Dati per l'ordine
Codice |
BN 75-01Z-1391 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione speciale |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Area attiva |
materiale sintetico |
Peso lordo |
127 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000.000 manovre |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo |
3 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Cavo di collegamento |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
55 mm |
larghezza del sensore |
80 mm |
altezza del sensore |
99,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
220 VAC |
Corrente di commutazione, massimo |
1 A |
Capacità di commutazione, massima |
60 W |
Capacità di commutazione, massima |
60 VA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Durata rimbalzo, minimo |
0,3 ms |
Durata rimbalzo, massimo |
0,6 ms |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
contatti reed |
Osservazioni
Nota (generale) |
A seconda dell'installazione del galleggiante, si può avere un contatto NA o NC I punti di commutazione indicati sono applicabili per l'acqua. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Dichiarazione di conformità UE
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.04.2024, 22:39