BNS 250
- Custodia in plastica
- forma piccola
- Montaggio nascosto possibile
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Codice: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(3) | |
2187 | contatti collegati singolarmente (senza LED indicazione di stato) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
quantità di contatti d'apertura
Componenti del sistema
Azionatore
Accessori
DISTANZIATORE BNS 250 SPACER
- per il montaggio del sensore di sicurezza e dell"azionatore su materiale ferromagnetico
- Adatto per il settore alimentare