BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Codice: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza uscita di diagnosi |
/01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
10 | 1 contatto di chiusura (NO) |
(3) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(4) | |
senza | Cavo di collegamento |
ST | con connettore |
(5) | |
L | porta incernierata a sinistra |
R | porta incernierata a destra |
(6) | |
2750 | Esecuzione con distanza di commutazione elevata (in preparazione con azionatore BPS·36-1-2750·o·BPS·36-2-2750) |
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 36-11Z-R |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
quasi allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
66 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Numero di conduttori elettrici |
4 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO) |
25.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Apertura porta |
Destra |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il sensore è attivabile. |
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
7 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
17 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Sezione conduttore |
30 AWG |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
13 mm |
larghezza del sensore |
88 mm |
altezza del sensore |
25 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
75 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
0,4 A |
Capacità di commutazione, massima |
10 W |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 36-2 |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici. |
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
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Diagramma curve caratteristiche
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.04.2024, 08:06