BP 15
Codice prodotto:
101060163
- incapsulato con plastica
- Polo N contrassegnato verde
- Polo S contrassegnato rosso
- Montabile su ferro con distanze di 18 mm
Dati per l'ordine
Codice |
BP 15 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
15 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatore |
22,5 mm |
Larghezza della attuatore |
12 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Disegno quotato (altro)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 15:42