BP 34
Codice prodotto:
101057553
BP 34
Codice prodotto:
101057553
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- incapsulato con plastica
- Polo S contrassegnato rosso
- Polo N contrassegnato verde
- Montabile su ferro con distanze di 25 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
BP 34 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
56 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatore |
34 mm |
Larghezza della attuatore |
17 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
replacement part
151057553 BP34
- incapsulato con plastica
- Polo S contrassegnato rosso
- Polo N contrassegnato verde
- Montabile su ferro con distanze di 25 mm
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 08:32