BPS 16

Codice prodotto: 101172566

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Attuatore magnetico codificato per la serie BNS16

Dati per l'ordine

Codice

BPS 16

Codice articolo (codice d'ordine)

101172566

EAN (European Article Number)

4030661301181

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Materiale della custodia

materiale sintetico

Peso lordo

22 g

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza della attuatore

11 mm

Larghezza della attuatore

60 mm

Altezza della attuatore

20 mm


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 17:01