BPS 33
Codice prodotto:
101107771
Dati per l'ordine
Codice |
BPS 33 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101107771 |
EAN (European Article Number) |
4030661272849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Materiale |
materiale sintetico |
Peso lordo |
26 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
88 mm |
altezza |
25 mm |
profondità |
13 mm |
Lunghezza della attuatore |
88 mm |
Larghezza della attuatore |
25 mm |
Altezza della attuatore |
13 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 10:53