BPS 36-1
Codice prodotto:
101190052
BPS 36-1
Codice prodotto:
101190052
- Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio
Dati per l'ordine
Codice |
BPS 36-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
25 g |
Osservazioni |
Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio |
Dati generali - Caratteristiche
Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio |
Sì |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
88 mm |
Larghezza della attuatore |
25 mm |
Altezza della attuatore |
13 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 02:40