- Ex-Zona 22
- Per circuiti elettrici a sicurezza intrinseca (Ex i) fino alle Ex-Zona 0 e 20
- Custodia in plastica
- Codifica multipla
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- isolamento di protezione
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Maniglia con incastro
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Centratore per „allineamento porta“ disponibile
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Disponibile pinza di bloccaggio SZ 415 contro chiusura involontaria