• Ex-Zona 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Ritenuta
  • Elevata forza di ritenuta
  • Sblocco manuale
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Ex-Zona 22
  • Custodia in plastica
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • forza di mantenimento in chiusura 2000N
  • 6 Contatti
  • Sblocco manuale
  • Ritenuta
  • passacavi 4 M 16 x 1.5
  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • forza di mantenimento in chiusura 3500N
  • 2 interruttori in una custodia
  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • Ritenuta
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Ex-Zona 2 e 22
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Custodia in plastica
  • Adatto per applicazione su profili standard
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionamento in serie
Cookies / privacy
X
We respect your privacy
This website uses cookies. Further information on the cookies used can be found in our Privacy Policy. Clicking on 'Accept all' means that you consent to the use of all cookies. By clicking on 'Accept selected', you consent to use of only those cookies needed for the purposes that you have selected.
Your selection: