CSP 34-S-1-02
Codice prodotto:
101208465
CSP 34-S-1-02
Codice prodotto:
101208465
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Azionamento laterale
- codice azionatore 2
- 20 diversi codici azionatore disponibili
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
CSP 34-S-1-02 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101208465 |
EAN (European Article Number) |
4030661382043 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
materiale sintetico |
Peso lordo |
87 g |
Dati meccanici
Area attiva |
lateralmente |
Azionatore con codifica |
2 |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
27 mm |
Larghezza della attuatore |
35 mm |
Altezza della attuatore |
97 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
replacement part
103001553 RST 36-1-AD02
- Azionamento laterale
- Montaggio ed aggiustamanto semplice, flessibile
- AS-Interface
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 18:46