CST 34-S-3
Codice prodotto:
101203434
CST 34-S-3
Codice prodotto:
101203434
- È possibile l'attivazione frontale e laterale del sensore
- forma piccola
Dati per l'ordine
Codice |
CST 34-S-3 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
materiale sintetico |
Peso lordo |
15 g |
Dati meccanici
Area attiva |
lateralmente davanti |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
12 mm |
Larghezza della attuatore |
27 mm |
Altezza della attuatore |
35 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.04.2024, 13:08