EDTRBL
Codice prodotto:
101006362
EDTRBL
Codice prodotto:
101006362
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Pulsante con blocco
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
EDTRBL |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101006362 |
EAN (European Article Number) |
4030661464916 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: deve essere utilizzato solo in combinazione con l'elemento di contatto EF102. |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Colore dell'apparecchio di comando |
blu |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Peso lordo |
40 g |
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggio |
Sì |
Snap-in disponibile |
Sì |
Dati meccanici
Sblocco |
sbloccaggio di pressione |
Forza di azionamento, circa |
1,5 N |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
14 mm |
diametro dela superficie del pulsante |
23 mm |
Diametro dell'anello frontale |
29,5 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 14:59