EF103.2
EF103.2
Downloads
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 2
- 31-32; 43-44 (Definizione contatti)
Dati per l'ordine
Codice |
EF103.2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101006548 |
EAN (European Article Number) |
4250116201280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
chiavi |
forma di costruzione |
Slow action |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
23 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
corsa d'apertura obbligata |
2 mm |
Ampiezza apertura contatti |
3 mm contatto (NO) |
Nota (Durata rimbalzo) |
Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s |
Posizione flangia di montaggio |
1 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Termination |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm², rigido 0,5 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm², rigido 1,5 mm², flessibili |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
10 mm |
profondità |
60 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttori |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
110 g / 4 ms |
Elevata resistenza agli urti |
Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Adatto pa voltaggi bassi |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Durata rimbalzo, massimo |
5 ms |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Definizione contatti |
31-32 43-44 |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.04.2024, 13:00