EFK10.3
EFK10.3
Downloads
- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 3
- 31-32 (Definizione contatti)
Dati per l'ordine
Codice |
EFK10.3 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101022277 |
EAN (European Article Number) |
4030661463681 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
chiavi |
forma di costruzione |
Slow action |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
15 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
corsa d'apertura obbligata |
2 mm |
Ampiezza apertura contatti |
1 mm |
Nota (Durata rimbalzo) |
Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s |
Posizione flangia di montaggio |
1 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Termination |
morsetti a molla |
Sezione di collegamento, minima |
2 x 0,08 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
10 mm |
profondità |
51 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttori |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
110 g / 4 ms |
Elevata resistenza agli urti |
Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Adatto pa voltaggi bassi |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Durata rimbalzo, massimo |
5 ms |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Definizione contatti |
31-32 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Cetificato CCC
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Diagramma della corsa di azionamento
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 16:17