EFMH
Dati per l'ordine
Codice |
EFMH |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Flangia di montaggio per interruttori di posizione in connessione con il corpo di un dispositivo della serie N, E e - Osservazioni: Flangia di montaggio per interruttori di posizione in connessione con il corpo di un dispositivo della serie N e E |
Dati generali
Versione |
Mounting flange |
forma di costruzione |
Mounting flange for position switches |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Materiale della custodia |
PA |
Colore della flangia di montaggio |
nero |
Colore delle viti di fissaggio |
Argento |
Peso lordo |
2 g |
Dati meccanici
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
materiale del viti di fissaggio |
acciaio temperato (V4A) |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
29 mm |
altezza |
17 mm |
profondità |
42 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
50 x 50 mm |
Condizioni ambientali
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio di montaggio
ID: kelf-m01
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 17:46