EFR
Codice prodotto:
101020999
- molla
Dati per l'ordine
Codice |
EFR |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Molla (ordinare sempre) |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
spring element |
forma di costruzione |
Spring element EFR with contact protection |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
39 g |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Posizione flangia di montaggio |
3 |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
10 mm |
profondità |
60 mm |
Condizioni ambientali
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.04.2024, 20:50