ELDE.NRT230
ELDE.NRT230
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 3
- LED rosso
- 230 VAC
Dati per l'ordine
Codice |
ELDE.NRT230 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101166022 |
EAN (European Article Number) |
4250116200818 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
LED module |
forma di costruzione |
With integrated LED |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
25 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generale |
Sì |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Posizione flangia di montaggio |
3 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Termination |
Morsetti a vite |
Identificazione dei collegamenti |
EN 50005 EN 50013 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm², rigido 0,5 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm², rigido 1,5 mm², flessibili |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
30 mm |
profondità |
60 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
440 V |
Dati elettrici
Operating voltage |
250 VAC -10 % / +10 % |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Definizione contatti |
X1 - X2 |
Segnalazione di stato
Colore del LED |
rosso |
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
Tensione di alimentazione UB: 230 VAC |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.04.2024, 02:31