Elettroserrature di sicurezza
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
principio d'azione
Principio di interblocco
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119
Temperatura ambiente, massima
Temperatura ambiente, minima
Principio di corrente di lavoro
Principio di corrente di riposo
Diagnosi seriale
Azionamento in serie
AZM40
- Design compatto e piatto
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- Forza di ritenuta 40 N
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
- Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
- L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
- Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
AZM150
- Custodia in plastica
- 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
AZM150I
- Custodia in plastica
- 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
AZM201
- Custodia in plastica
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Collegamento in serie autocontrollato
- Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Diagnosi intelligente
- Sblocco manuale
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
- Uscite di sicurezza OSSD
- Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
AZM201D
- 2 uscite di sicurezza OSSD per il controllo di porte di sicurezza
- 2 uscite di sicurezza OSSD per la sorveglianza ritenuta
- Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
- Grado di protezione IP66, IP67
- Custodia in plastica
- Sblocco manuale
- Diagnosi intelligente
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
- Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
AZM300
- design igienico
- Grado di protezione IP69
- Adatto per applicazione su profili standard
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Forma compatta
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionamento in serie
- Sblocco manuale
AZM400
- Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
- Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
- Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
- Controllo a due canali della funzione di ritenuta
- Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
- Ampio gioco dell'azionatore
MZM 100
- Arresto automatico
- Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Custodia in plastica
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Diagnosi intelligente
- Collegamento in serie autocontrollato
- Brevettato
AZM 161
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ritenuta
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contatti
- Lunga durata
AZM 161I
- Codifica individuale
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ritenuta
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contatti
- Lunga durata
AZM 170
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Forma compatta
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
AZM 170I
- Codifica individuale
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Forma compatta
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
AZM190
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Ritenuta
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90º
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Vano di collegamento
- Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni
- meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco
- collegamento con morsetti a vite
AZM 415
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite
Area di applicazione:
Le elettroserrature di sicurezza della serie AZM assicurano che dispositivi di protezione scorrevoli, girevoli e rimovibili, quali recinzioni, ripari o porte, interagendo con la sezione di comando di una macchina, quali apparecchi di controllo albero fermo o temporizzatori, non possano venire aperti finché non siano cessate le condizioni di pericolosità (ad esempio, movimenti durante l'arresto).
Le elettroserrature di sicurezza si utilizzano anche in quelle applicazioni in cui l'apertura di un dispositivo di protezione rappresenta un intervento non ammesso nei processi di produzione.
Struttura e modalità di funzionamento:
Nelle elettroserrature di sicurezza della serie AZM l'elemento di commutazione con il meccanismo di ritenuta e l'azionatore non sono collegati tra loro da un punto di vista costruttivo, ma vengono uniti o separati in maniera funzionale durante la commutazione. All'apertura del dispositivo di protezione, in stato sbloccato l'azionatore viene separato dall'apparecchio base. Contemporaneamente i contatti NC vengono forzatamente aperti e i contatti NA chiusi
La ritenuta viene realizzata mediante un perno di bloccaggio. Questo perno di bloccaggio arresta l'azionatore e ne impedisce l'estrazione dall'elettroserratura. Il segnale di abilitazione viene inviato al comando della macchina soltanto se l'azionatore è stato inserito nell'elettroserratura ed il perno di bloccaggio si trova nella posizione di blocco. Questo viene assicurato mediante il monitoraggio del contatto del perno di bloccaggio.
Esistono due principi di ritenuta. Nel principio della corrente di riposo (circuito chiuso), il perno di bloccaggio viene trattenuto nell'elettroserratura mediante forza elastica. Quando la bobina di sbloccaggio viene alimentata, la ritenuta viene sbloccata e i contatti NC aperti. Il dispositivo di protezione può essere aperto. Nel principio della corrente di lavoro (circuito aperto)1) la modalità di funzionamento è opposta.
Le elettroserrature di sicurezza AZM 150, 161, 170, 190 e 415 sono dotate di una protezione da chiusura errata. A seconda del tipo è possibile anche una codifica individuale dell'azionatore.
La posizione di utilizzo delle elettroserrature di sicurezza è liberamente selezionabile. Il grado di protezione delle elettroserrature di sicurezza è IP 54, IP 65 oppure IP 67.
1) Secondo i dettami delle associazioni di categoria tedesche, queste elettroserrature possono essere utilizzate solo dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti, poiché in caso di mancanza di tensione il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente.
Le elettroserrature di sicurezza della serie AZM assicurano che dispositivi di protezione scorrevoli, girevoli e rimovibili, quali recinzioni, ripari o porte, interagendo con la sezione di comando di una macchina, quali apparecchi di controllo albero fermo o temporizzatori, non possano venire aperti finché non siano cessate le condizioni di pericolosità (ad esempio, movimenti durante l'arresto).
Le elettroserrature di sicurezza si utilizzano anche in quelle applicazioni in cui l'apertura di un dispositivo di protezione rappresenta un intervento non ammesso nei processi di produzione.
Struttura e modalità di funzionamento:
Nelle elettroserrature di sicurezza della serie AZM l'elemento di commutazione con il meccanismo di ritenuta e l'azionatore non sono collegati tra loro da un punto di vista costruttivo, ma vengono uniti o separati in maniera funzionale durante la commutazione. All'apertura del dispositivo di protezione, in stato sbloccato l'azionatore viene separato dall'apparecchio base. Contemporaneamente i contatti NC vengono forzatamente aperti e i contatti NA chiusi
La ritenuta viene realizzata mediante un perno di bloccaggio. Questo perno di bloccaggio arresta l'azionatore e ne impedisce l'estrazione dall'elettroserratura. Il segnale di abilitazione viene inviato al comando della macchina soltanto se l'azionatore è stato inserito nell'elettroserratura ed il perno di bloccaggio si trova nella posizione di blocco. Questo viene assicurato mediante il monitoraggio del contatto del perno di bloccaggio.
Esistono due principi di ritenuta. Nel principio della corrente di riposo (circuito chiuso), il perno di bloccaggio viene trattenuto nell'elettroserratura mediante forza elastica. Quando la bobina di sbloccaggio viene alimentata, la ritenuta viene sbloccata e i contatti NC aperti. Il dispositivo di protezione può essere aperto. Nel principio della corrente di lavoro (circuito aperto)1) la modalità di funzionamento è opposta.
Le elettroserrature di sicurezza AZM 150, 161, 170, 190 e 415 sono dotate di una protezione da chiusura errata. A seconda del tipo è possibile anche una codifica individuale dell'azionatore.
La posizione di utilizzo delle elettroserrature di sicurezza è liberamente selezionabile. Il grado di protezione delle elettroserrature di sicurezza è IP 54, IP 65 oppure IP 67.
1) Secondo i dettami delle associazioni di categoria tedesche, queste elettroserrature possono essere utilizzate solo dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti, poiché in caso di mancanza di tensione il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente.