ELK
- Stampa con simbolo lampada a incandescenza
Dati per l'ordine
Codice |
ELK |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101022278 |
EAN (European Article Number) |
4030661448572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
17 g |
Osservazioni |
Stampa con simbolo lampada a incandescenza |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Posizione flangia di montaggio |
3 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Morsetti a molla, WAGO-Cage-Clamp |
Sezione di collegamento, minima |
2 x 0,08 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
10 mm |
profondità |
51 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
Tensione di alimentazione UB: 24 VAC/DC |
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
Elementi luminosi da acquistare separatamente |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.04.2024, 10:31