EML.VRT
Codice prodotto:
101006221
EML.VRT
Codice prodotto:
101006221
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
EML.VRT |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101006221 |
EAN (European Article Number) |
4030661548708 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
Indicator lights |
forma di costruzione |
Tonda Piatto alta |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Tipo di tenuta |
Tenute piatte, Guarnizioni |
Materiale della calotta |
vetro |
Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
Colore della calotta |
rosso |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Peso lordo |
41 g |
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazione |
Sì |
flangia di montaggio |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
Dati meccanici
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
3 mm |
diametro totale |
35 mm |
Altezza della cupola |
0,5 mm |
Diametro della calotta |
11 mm |
Diametro dell'anello frontale |
35 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
40 x 50 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 22:48