Archivio
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Custodia di metallo
  • 3 Contatti
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lunga durata
  • Montabile su superficie
  • Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Asole orizzontali e verticali
Codice:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 contatti d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(3)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di ritenuta

Archivio

EX-AZ 335-12ZK-3D

Codice prodotto 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

Archivio

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Codice prodotto 101189286

EX-Safety switch with separate actuator