EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • Ex-Zona 22
  • Custodia in plastica
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Forza di mantenimento in chiusura 2000N
  • 6 Contatti
  • Sblocco manuale
  • Ritenuta
  • passacavi 4 M 16 x 1.5
Codice:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SKmorsetti a vite
CCMorsetti a molla

(2)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di ritenuta

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D

Codice prodotto 101195956

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM 161SK-12/12K-024 -3D

Codice prodotto 101191458

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

Codice prodotto 101185420

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D

Codice prodotto 101187045

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo

EX-AZM 161CC-12/12RKA-024-3D

Codice prodotto 103002620

EX-Solenoid interlock

Vai all'articolo