EX-AZM 170
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia in plastica
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ritenuta
- Elevata forza di ritenuta
- Sblocco manuale
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Codice: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(4) | |
senza | Sblocco manuale |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di ritenuta
quantità di contatti di sicurezza
Principio di corrente di lavoro
Principio di corrente di riposo
Componenti del sistema
Azionatore