EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Codice: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) |
02/11 | 3 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
02/20 | 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) |
02/02 | 4 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(3) | |
1637 | contatti dorati |
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Forza di mantenimento in chiusura 3500N
- 2 interruttori in una custodia
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Ritenuta
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
Codice |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
22 |
Categoria della protezione antideflagrante |
3D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
910 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
4 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Energia d'urto, massima |
4 J |
Forza di mantenimento in chiusura |
3.500 N |
Forza di arresto, minima |
80 N |
Forza di arresto, massima {N} |
400 N |
corsa d'apertura obbligata |
5 mm |
Forza di apertura obbligata, minima |
15 N |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
7 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
12 mm |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
46,5 mm |
larghezza del sensore |
130 mm |
altezza del sensore |
100 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Tensione d'alimentazione comando |
24 VAC |
Tensione d'alimentazione comando |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
10 W |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. incluso pressacavo e viti testati Ex |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Descrizione del componente: | Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 15 febbraio 2022 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 08:27