EX-AZM 415
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Forza di mantenimento in chiusura 3500N
- 2 interruttori in una custodia
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Ritenuta
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Codice: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) |
02/11 | 3 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
02/20 | 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) |
02/02 | 4 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(3) | |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.